Termékek közzététele
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool Pure Floc loose DE

    The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.
    Specifikáció
    • URSA Pure Floc is used as an exposed thermal insulation material on horizontal or curved or moderately inclined surfaces (≤ 10 °) and used between wooden beams of roofing, e.g. top floor ceiling, cold roofs (bulk density: 20-25 kg / m³). The product is well thermal insulating, sound absorbing, non-flammable, has a low settlement and is material-saving and fast processing. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDE_MAT_GLW_PUO_PF_36_100_1
    • TermékcsaládURSA PURE ONE
    • TermékcsoportInsulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsványgyapot
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
    • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation