Termékek közzététele
URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation  DE
URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation  DE
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation DE

    The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.
    Specifikáció
    • URSA Pure Floc KD is additionally water-repellent and is used as core insulation to completely fill the cavity of double-shell masonry for external walls, e.g. cavity wall insulation (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDE_MAT_GLW_PUO_PF_KD_34_100_1
    • TermékcsaládURSA PURE ONE
    • TermékcsoportInsulation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsványgyapot
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
    • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation