A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

DE URSA Pure Floc KD cavity insulation 160 mm

Egyedi azonosító: DE_MAT_GLW_PUO_PF_KD_34_160_1
Gyártó: URSA
Termék család: URSA PURE ONE
Termék csoport: Insulation
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 160
Publikálás dátuma: 2019-01-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.

URSA Pure Floc KD is additionally water-repellent and is used as core insulation to completely fill the cavity of double-shell masonry for external walls, e.g. cavity wall insulation (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission".
Dimensions: 16.6 kg per bag


Elsődleges anyag: Mineral wool
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 8.67

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Szigetelés
UNSPSC név: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: L6815
Uniclass 1.4 Leírás: Thermal insulation
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Leírás: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Leírás: Mineral wool insulation
NBS Reference Kód: 45-06-50
NBS Reference Leírás: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Thermal Insulation
OmniClass szám: 23-13 25 19
OmniClass cím: Thermal Insulation 
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Név Érték
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Installation Blow-in insulation
Material URSA Mineral Wool
Sheathing None
Size Thickness 160 mm
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,034 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance Rd=4,7 m²K/W
Thickness 160 mm
Vapour Permeability MU1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White
Material URSA Mineral Wool
Size Thickness 160 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
M Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 4.7
Specific Heat 1030
λ-value 0.035

SystemFamilyProperties

Név Érték
M Fire Rating Euroclass A1
R Value 4.7
Thickness 160 mm
λ-value 0.035

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.