Termékek közzététele
URSA Mineral wool Pureone SF 31 DE
URSA by Etex

URSA Mineral wool Pureone SF 31 DE

URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.
Specifikáció
  • URSA PUREONE Spannfilz is used in the pitched roof as insulation between the rafters (DZ), in roof / ceiling (DAD-dk) and in exterior walls in timber frame construction (WH). Due to the clamping force, it is simply clamped between the rafters. The product is highly thermal insulating and very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD. Dimensions: 1.200x4.000mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDE_MAT_GLW_PUO_SF_31_100_1
  • TermékcsaládURSA PURE ONE
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)3.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation