A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

DE Pureone SF 31 120 mm

Egyedi azonosító: DE_MAT_GLW_PUO_SF_31_120_1
Gyártó: URSA
Termék család: URSA PURE ONE
Termék csoport: Insulation
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 120
Publikálás dátuma: 2019-01-11
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (11)
URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.

URSA PUREONE Spannfilz is used in the pitched roof as insulation between the rafters (DZ), in roof / ceiling (DAD-dk) and in exterior walls in timber frame construction (WH). Due to the clamping force, it is simply clamped between the rafters. The product is highly thermal insulating and very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Dimensions: 1.200x3.200mm


Elsődleges anyag: Mineral wool
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.84

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Szigetelés
IFC besorolás: Material
UNSPSC név: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: L66183
Uniclass 1.4 Leírás: Insulating board
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Leírás: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Leírás: Mineral wool insulation
NBS Reference Kód: 45-06-50
NBS Reference Leírás: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Thermal Insulation
OmniClass szám: 23-13 25 19 13 11
OmniClass cím: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Név Érték
Application Insulation
Colour Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,031 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,032 W/(mK)
Thermal Resistance 3,75
Thickness 120 mm
Type Roll
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Light Brown
Material Mineral wool
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 3.75
Specific Heat 1030
λ-value 0.032

SystemFamilyProperties

Név Érték
Fire Rating Euroclass A1
R Value 3.75
Thickness 120 mm
λ-value 0.032

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.