Termékek közzététele
URSA Mineral wool Pureone USF 31 DE
URSA by Etex

URSA Mineral wool Pureone USF 31 DE

URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.
Specifikáció
  • URSA PUREONE Untersparrenfilz is additionally fleece-laminated on one side. The Untersparrenfilz is used in the pitched roof as additional insulation below the rafter (DI). It is the ideal supplement to the insulation between the rafter. The product is highly thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD. Dimensions: 1.200x14.000mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDE_MAT_GLW_PUO_USF_31_30_1
  • TermékcsaládURSA PURE ONE
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-01-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.96
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Európa
Németország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText