Termékek közzététele
URSA Mineral wool MNU 40 FR
URSA by Etex

URSA Mineral wool MNU 40 FR

The URSA TERRA range is a reinvented mineral wool due to its quality and installation comfort. This new range of mineral wool is softer therefore more pleasant to install, it also offers thermal and acoustic performance insulation and is also against high level fires. The URSA TERRA range is: - pleasant to install - soft to touch and no dust - great insulation - protect the building against heat/cold - extra quality - environmental friendly - easy to get – excellent customer service
Specifikáció
  • URSA MNU 40 is a naked mineral wool roll. The product has the following dimensions and R value: thickness 80,100,120,140,160,200 mm, length 8000 mm, width 1200 mm with a R value of 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00 m².K/W. The advantages of the URSA MNU 40 are: it is ideal for the 2 layer solutions for a high thermal performance in the for unsued roof space and is adapted for the installation of wood frame houses. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/006, EUCEB and the performance declaration n°33PUO40NK16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T1 and resistance of the propagation of water vapor = 1 MU.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFR_MAT_GLW_TER_MNU_40_100_1
  • TermékcsaládURSA TERRA
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-11-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText