Termékek közzététele
URSA XPS N W I petites plaques  FR
URSA XPS N W I petites plaques  FR
    URSA by Etex

    URSA XPS N W I petites plaques FR

    The URSA XPS range is for people that are looking an easy to handle and install insulation with a high level mechanical resistance in compression. The range is specifically recommended for some applications: heating floors, flat roofs, insulation by the outside, green roofs,... The major advantages of URSA XPS are: - High thermal performance, - Exceptional mechanical resistance, - Perfect resistance to water and humidity, - Easy to handle and to cut, - Good resistant to the freeze-thaw cycles
    Specifikáció
    • URSA XPS N W I is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with straight edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 20 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 0,60 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/452 and the performance declaration n°33XPSN2516111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,034 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 250 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, resistance at the perpendicular traction > 100 kPa and short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFR_MAT_XPS_NW_250_34_I_20_1
    • TermékcsaládURSA XPS
    • TermékcsoportInsulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-02-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.68
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation