Termékek közzététele
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA AIR ZERO A2 40 mm, are 40mm thick panels made of glass wool used to build rectangular ventilation ducts, thermally and acoustically insulated. The outer surface of the panel consists of aluminum foil reinforced with a dense fiberglass mesh. The interior finish is made of "ZERO" glass fiber fabric, characterized by high durability and resistance to repeated mechanical cleaning. Thanks to the combination of high density mineral wool and special support layers, the product guarantees very high sound absorption and reduces significantly the possibility of bacteria appearing. The material classified as NON-FLAMMABLE ensures a high level of fire safety without affecting the development and spread of the fire.
Specifikáció
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • TermékcsaládURSA AIR
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-05-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3.44
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_30
  • Uniclass 2015 leírásFlexible glass wool mat insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa
Lengyelország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText