Termékek közzététele
URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

Material for thermal, fireproof and acoustic insulation, mineral wool, with printed lines to ease the cut of the material. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers - the material is effectively wedged between rafters without tying depending on the spacing of the rafters.
Specifikáció
  • roll made by mineral glasswool URSA PLATINUM 32 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.65 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPL_MAT_GLW_UGW_PLATINUM_32_100_1
  • TermékcsaládURSA GLASSWOOL
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation