Termékek közzététele
URSA Mineral wool TERRA FIT 34 ES
URSA Mineral wool TERRA FIT 34 ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool TERRA FIT 34 ES

    URSA TERRA mineral wool products are designed for thermal and acoustic insulation of buildings and they have several benefits:
    • Excellent acoustic insulation. URSA TERRA’s acoustic performance, such as dynamic stiffness, air flow resistance and acoustic absorption, has been carefully optimised to achieve maximum acoustic comfort in buildings. Excellent response to fire. Having said that, when the products are covered with different facings, reaction to fire will vary depending on the type of facing.
    • Storage and transport. URSA TERRA’s high compressibility allows the space needed for its storage in warehouses or trucks to be optimised.
    Specifikáció
    • Semi-rigid URSA TERRA FIT 34 mineral wool panel, according to EN 13162 standard, non-hydrophilic with high mechanical performance, without facing . Supplied in panel. The product is recommended for brick walls. Properties: Reaction to fire: A1 Thermal conductivity coefficient:0.034 W/mK; thermal resistance R=1.40 [m2K/W] -thickness 45[mm], thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 65[mm],
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóterra_base_rollo
    • TermékcsaládTERRA
    • TermékcsoportTerra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1350
    • Mélység (mm)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsványgyapot
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
    • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation