Termékek közzététele
Filing cabinet, customisable
Filing cabinet, customisable
Filing cabinet, customisable

    Filing cabinet, customisable

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)

    Modular | Customizable | Adaptable | Robust | Timeless | Versatile

    Designed and created in 1965 by Paul Schaerer and Swiss architect Fritz Haller and made in Switzerland ever since.

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle.

    Eligible for LEED projects

    Specifikáció
    • USM Haller sideboard 1536x536/740 mm

      4 drop down doors

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides.

      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUSM_Haller_credenza_002
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)1536
    • Mélység (mm)536
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 19 11
    • OmniClass névModular General Casework
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS