Termékek közzététele
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm
Height adjustable meeting table 2500x1000 mm

    Height adjustable meeting table 2500x1000 mm

    4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)

    Designed and manufactured in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    Specifikáció
    • USM Kitos M Meeting table 2500x1000/700-1150 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 2250x1000 and 2500x1000 mms

      Mechanical height adjustable table from 700 to 1150 mm

      Can be combined with USM Haller furniture.

      Wide variety of accessories can be added: cable management, privacy panels, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powder coated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUSM_Kitos_table_meeting-table_002
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)2500
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)90
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS