Termékek közzététele
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm

    Breakout table height adjustable Ø900 mm

    Designed and created in 2015 in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    Specifikáció
    • USM Kitos E table diam 900/700-1110 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms

      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUSM_Kitos_table_round-table_002
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 19 11 11
    • OmniClass névMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS