Termékek közzététele
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG

Cementitious self-leveling compound for use up to 2" depth application. Excellent flow and working time properties produce level, flat surfaces with good absorbency for most floor coverings and adhesives.

Specifikáció
  • Properties

    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24-36 hours for most floor coverings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuzin-nc-147-cg
  • TermékcsaládSelf-Leveling Underlayments
  • TermékcsoportCementitious Leveling Compounds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-13
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11
  • OmniClass névCementitious Floor Underlayments