Termékek közzététele
Lead Decontamination Trailer - 3 SAS Plomb
VAC

Lead Decontamination Trailer - 3 SAS Plomb

Lead Decontamination Trailer
Specifikáció
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbase-decontamination-plomb
  • TermékcsaládBase vie autonome VAC
  • TermékcsoportBase vie décontamination (3 et 5 sas)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3170
  • Szélesség (mm)2350
  • Mélység (mm)5550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1450
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_40_50
  • Uniclass 2015 leírásService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 névUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből