Termékek közzététele
Valrom PexKIT -  project template
Archivált

Valrom PexKIT - project template

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


Specifikáció
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópexkit_template
  • TermékcsaládSupply systems
  • TermékcsoportPexKIT
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-08-28
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeRománia
  • Gyártás helyeRománia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódEF_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater supply
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Piping
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING