Termékek közzététele
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

    This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
    They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Specifikáció
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPOLIMASK
    • TermékcsaládSewer and Water Treatment
    • TermékcsoportSewer Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • ETIM-kódEG000006
    • ETIM-névInstallation ducts for wall and ceiling
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_12_93
    • Uniclass 2015 leírásUnderground plastics cable ducts