Termékek közzététele
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.1/5 csillag4.1(10 vélemény)

    Pre-assembled manifold for radiant panel systems complete with mixing valves and valves with moto capacity.

    Specifikáció
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUFH_Manifold_Stainless_Steel
    • TermékcsaládUnderfloor Heating System
    • TermékcsoportStainless Steel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEG000043
    • ETIM-névResidential heating
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 leírásUnderfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass szám23-39 21 13 21
    • OmniClass névManifolds
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (42)
    4.7/5 csillag 4.7 (34)
    4.5/5 csillag 4.5 (6)
    4.8/5 csillag 4.8 (8)
    4.5/5 csillag 4.5 (18)