Termékek közzététele
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóURINAL_FRAMES
  • TermékcsaládMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1140
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHulladékterminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures