Termékek közzététele
Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO
Válvulas Arco

Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

TAJO ANTILIME series are manually operated metallic ball valves that include the VITAQ SYSTEM an anti-lime system that minimizes the lime effects over the valve.

By its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a valve to stop the fluid supply, assuring the leak tightness in accordance to the working conditions.

Specifikáció
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to 140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótajo-pro-bridas
  • TermékcsoportVALVULAS ARCO
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-08-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls