Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
vedum/products/d2a35752-102c-4dca-a084-9ee60d8f86c0
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Base cabinet with two shelves 1000mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Vedum Kök & Bad AB
Követés
Base cabinet with two shelves 1000mm
Base cabinet with two shelves 1000mm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
100410 Base cabinet with two shelves 1000mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Base-cabinet-with-two-shelves-1000mm
Termékcsalád
Vedum
Termékcsoport
Base Cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-01-04
Verziószám
1
Magasság (mm)
720
Szélesség (mm)
1000
Mélység (mm)
580
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.vedum.se/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/100410
Szerelési útmutató
https://www.vedum.se/kok/montering-produktfakta
Útmutató videó
https://www.vedum.se/mediabank/filmer
Műszaki leírás
https://www.vedum.se/foretag/produkter-kok
Kiírás részletei
https://videomeeting.vedum.se
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Chipboard
Másodlagos anyag
MDF-lap
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
Termék elérhetősége
Európa
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Letöltés