Termékek közzététele
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Specifikáció
    • 67261080 67261018 67261019 67261020 672619299 67261220 672619099 67261629 A67261080 A67261018 A67261019 A67261020 A672619299 A67261220 A672619099 A67261629 Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-door-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportBathroom cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)606
    • Szélesség (mm)615
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Norvégia
    Svédország