Termékek közzététele
Base cabinet for trays 200mm

Base cabinet for trays 200mm

Base cabinet for trays 200mm

Specifikáció
  • 100020 Base cabinet for trays 200mm, single finish

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBase-cabinet-for-trays-200mm
  • TermékcsaládVedum
  • TermékcsoportBase Cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework

Termék elérhetősége

Európa