Termékek közzététele
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Specifikáció
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • TermékcsaládVedum
  • TermékcsoportHigh Cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework