Termékek közzététele
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Specifikáció
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • TermékcsaládVedum
  • TermékcsoportMirror Cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMirror Glass
  • Másodlagos anyagChipboard
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásBútor
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units