Termékek közzététele
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Specifikáció
    • 5256500U 5256590U 5256591U Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMirror-Cabinet-Straken-600-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportMirror Cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)737
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    • Másodlagos anyagChipboard
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText