Termékek közzététele
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Specifikáció
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportMirror Cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)737
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    • Másodlagos anyagChipboard
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText