Termékek közzététele
VELFAC Louvre Panels
VELFAC
Archivált

VELFAC Louvre Panels

A louvre can be used in a fixed VELFAC 200 System panel or an opening VELFAC 500 System door to allow ventilation to a room or space behind e.g. computer server rooms or refuse stores. All louvres are supplied with flymesh. The louvre is incorporated within a sash in a similar way to a double-glazed unit, maintaining the sightlines. VELFAC louvre panels can be specified in 3 different ways: 1. without any internal boarding to allow permanent, open ventilation 2. with a single piece of fibre cement board to allow machining for mechanical ventilation or ducting 3. with a single piece of fibre cement board and a separate internal backboard with vapour barrier, which can be supplied with a veneer or paint finish. This allows the fitting of insulation and machining for mechanical ventilation or ducting.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító200_280
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-05-10
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716