Termékek közzététele
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°

    VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°

    Designed to provide daylight and fresh air through the roof, VELUX modular skylights help create healthy, comfortable and productive indoor spaces. The modular system can be configured to a range of different skylight solutions and offers several features for climate control, ventilation and shading. VELUX modular skylights are sash-frame constructed single skylights with a high-insulating glazing unit. All individual skylights are delivered as prefabricated modules with dedicated factory finished flashings to ensure watertightness in every solution. VELUX modular skylights are the result of several years of research and design by VELUX and Foster + Partners.‎

    The Step Wall-mounted Longlight solution enables great daylight design in buildings with large open atriums. The solution consists of mutiple rows of modular skylights connected as Step Wall-mounted Longlights 5-25° with a wall height of maximum 3 m above the modules.

    Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, skylight, glass roof, glazing, & modularity.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstep-wall-mounted-longlight-5-25
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Ázsia
    Ausztria
    Egyesült Államok
    Kína
    Belgium
    Kanada
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Hollandia
    Írország
    Lengyelország
    Luxemburg
    Németország
    Norvégia
    Svájc
    Svédország