Termékek közzététele
CSP füstelvezető felülvilágító lapostetőhöz
CSP füstelvezető felülvilágító lapostetőhöz
    VELUX HU
    Archivált

    CSP füstelvezető felülvilágító lapostetőhöz

    VELUX CSP típusú füstelvezető hőszigetelt felülvilágító lapostetőkhöz. Anyag: A felülvilágító lábazata kopásálló, fehér színű extrudált, kemény PVC profiokból készül hőszigetelő, belül ragasztott biztonsági üveggel. 

    Specifikáció
    • A lábazathoz kupola (akril vagy polikarbonát, víztiszta vagy opál) rendelhető. Urc, ref300=0,99 W/m2K (lábazatban 73QV üveggel). Arc, ref300=3,4 m2. Működtetés: Egy szellőztető kapcsolóval a napi komfortot javító szellőztetéshez 20 cm-ig nyitható. Aktivált füstelvezető funkcióban 50 cm-re nyílik. Az ablak kézzel nem nyitható. Felhasználás: Lapostetőbe (0-15°) építhető be. Tűzállóság B-s1, d0.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócsp
    • TermékcsaládFelülvilágító lapostetőbe
    • TermékcsoportCSP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings