Termékek közzététele
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel

    VELUX GGU Prémium műanyag bevonatos tetőablak, felső kilinccsel

    4.6/5 csillag4.6(28 vélemény)

    VELUX GGU típusú billenő poliuretán bevonatú tetőtéri ablak felső kilinccsel. Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben. Működtetés: Könnyű kezelhetőséget és tisztíthatóságot biztosít a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny, mely a felső kilincs segítségével működtethető. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-14,5 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel.

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m²K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m²K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4**. osztály, tűzállóság  D-s2, d2), 62 hangszigetelő üveg (Ug=0,5 W/m²K, Uw=0,92 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,85 W/m²K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 4**. osztály, tűzállóság  D-s2, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,89 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4**. osztály, tűzállóság  D-s2, d2). 67 fokozottan energiatakarékos üveg (Ug= 0,4 W/m²K, Uw=0,83 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,77 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4**. osztály, tűzállóság D-s2, d2).

      Felhasználhatóság: 15º-90º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 80-130 cm.

      **PK10 méret esetében 3.osztály

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGGU
    • TermékcsaládCenter Pivot
    • TermékcsoportTop operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015 leírásRigid polyurethane frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa Észak-Amerika Ázsia Óceánia