Termékek közzététele
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak
VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak

    VELUX GIL kiegészítő fix fa tetősíkablak

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    VELUX GIL típusú fix, kiegészítő fa tetőtéri ablak. A tetőtéri ablak elegáns alsó meghoszszabbítása a tető síkjában, mely még nagyobb kilátást biztosít – az ablak felső peremétől akár a padlóig. A megnövelt üvegfelület több természetes fényt enged a belső térbe, és javítja az ablakok energiamérlegét és a beltéri komfortot. A felső ablakhoz közvetlenül kapcsolódik az alsó fix ablak. A kettő közötti keskeny elválasztás elegáns, egységes üvegfelületet képez.

    Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely három rétegben lakkozott, vagy fehérre festett. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből, válogatott, a látható felületeken hibáktól mentes faanyagból készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. Működtetés: Nem nyitható. 

    Méretek: 780x920 mm, 940x920 mm, 1140x920 mm, 1340x920 mm

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,44, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2). 62 hanggátló üveg (Ug= 0,5 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2). 

      Felhasználhatóság: Önmagában nem építhető be! Minden esetben nyitható ablak alá lehet beépíteni, elsősorban térdfal nélküli tetőterekbe, 15º-90º hajlásszögű tetőbe. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGIL
    • TermékcsaládSpecial function
    • TermékcsoportFixed extension
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia