Termékek közzététele
VELUX GXU tetőkijárat

VELUX GXU tetőkijárat

A VELUX GXU tetőkijáratot kifejezetten fűtött, lakott tetőterekbe és lépcsőházakba ajánljuk. Az oldalra nyíló tetőkijáraton keresztül a szakemberek könnyen, kényelmesen és biztonságosan juthatnak ki a tetőre. Anyaga: Magas minőségű, egybeöntött poliuretán bevonat fehérre lakkozott kivitelben.
Működés: A kilincs az ablakszárny oldalán középen található, így kényelmesen nyitható és könnyű kijárást biztosít a tetőre. Oldalra nyílik 90 fokig. A vasalatok az ablakszárny bal oldalán találhatók. A nyitásirányt a beépítés során meg lehet változtatni, mivel a vasalatok áthelyezhetők a másik oldalra. Zárt állapotban is szellőztethető. Rejtett szellőzőnyílás, beépített por- és rovarszűrővel.

Specifikáció
  • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,44, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2). Felhasználhatóság: 15º-85º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 80-120 cm.

    Kijárati nyílás mérete: GXU FK06: 53 × 110 cm, GXU CK06: 42 x 110 cm ; GXU CK04: 42 x 90 cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGXU
  • TermékcsaládRoof exits
  • TermékcsoportSloped Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Másodlagos anyagÜveg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névRoofing accessories
  • UNSPSC kód301516
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_72
  • Uniclass 2015 leírásRigid polyurethane frame roof window units
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
  • OmniClass szám23-17 13 23
  • OmniClass névRoof Windows
  • CSI UniFormat II kódB3020
  • CSI Uniformat II névRoof Openings

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika Óceánia Ázsia