Termékek közzététele
VELUX CFP fix felülvilágító ablak kupolával
VELUX CFP fix felülvilágító ablak kupolával
VELUX CFP fix felülvilágító ablak kupolával
VELUX CFP fix felülvilágító ablak kupolával
VELUX CFP fix felülvilágító ablak kupolával
VELUX CFP fix felülvilágító ablak kupolával

    VELUX CFP fix felülvilágító ablak kupolával

    4.5/5 csillag4.5(20 vélemény)

    A VELUX CFP felülvilágító ablak kupola univerzális megoldás, ha a beépített felülvilágító ablak kívülről nem látható. A kupola az esővizet könnyedén levezeti. A fix típus nem nyitható.

    Anyaga: Kiváló hőszigetelést biztosító, szigetelőanyaggal töltött több kamrás PVC ablaktok, mely könnyen tisztítható, színtartó és víztaszító. A CFP lábazati elem magassága 15 cm.

    Az ISD kupola rész akril vagy polikarbonát és víztiszta vagy opál változatban rendlehető.

    Méretkódok: 060060, 060090, 080080, 090090, 090120, 100100, 100150, 120120

    A méretkódok a födémnyílás méreteit jelzik: 600x600 mm, 600x900 mm, 800x800 mm, 900x900 mm, 900x1200 mm, 1000x1000 mm, 1000x1500 mm, 1200x1200 mm

    A méretkódokhoz tartozó külső méretek: 060060 – 780x780 mm, 060090 –  780x1080 mm, 080080 –  980x980 mm, 090090 –  1080x1080 mm , 090120 –  1080x1380 mm, 100100 –  1180x1180 mm, 100150 –  1180x1680 mm, 120120 –  1380x1380 mm

    A méretkódokhoz tartozó bevilágító felületek060060 –  0.19m², 060090 –  0.32m², 080080 –  0.40m², 090090 –  0.54m² , 090120 –  0.76m², 100100 –  0.70m², 100150 –  1.11m², 120120 –  1.07m²

    Kiegészítők: 

    ZCE 0015 tokmagasító elem szegéllyel (max 1 db építhető be), ZCE 1015 tokmagasító szegély nélkül (max 3 db építhető be), ZZZ 210 rögzítő sín bitumenes szigetelő lemezhez, BBX párafékező fólia, MSG külső hővédő roló, FMG harmonika roló, FMK/FSK fényzáró energia roló 

    FMG és FMK elektromos belső roló választása esetén KUX 110 EU vezérlőegységre is szükség lesz

    Specifikáció
    • A VELUX felülvilágító ablak kétrétegű üvege a belső oldalán ragasztott biztonsági üveggel készül. --73U üveg esetén Ug=1,1 W/m²K --73QV betörésbiztos változat esetén Ug=1,0 W/m²K (EN 673 szerint) 

      A lábazathoz kupola (akril vagy polikarbonát anyagú, víztiszta vagy opál változatú) külön rendelhető. Kupola esetén: Urc, ref300=0,87 W/m2K (lábazatban 73U üveggel) és Uec,ref300=0,80 W/m2K (lábazatban 73QV üveggel), Arc, ref300=3,4 m2. Felhasználás: Lapostetőbe (0-15°) építhető be  Tűzállóság B-s1, d0.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCFP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia