A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

VELUX CFP fix felülvilágító ablak íves üveggel

Egyedi azonosító: CFP-1093
Gyártó: VELUX roof windows
Termék család: Glazed flat-roof roof windows
Termék csoport: Curved roof windows
Publikálás dátuma: 2019-08-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)

A VELUX CFP felülvilágító ablak íves üveggel elegáns megoldás, ha a beépített felülvilágító ablak kívülről is látható. Az ívelt formájú üveg az esővizet könnyedén levezeti. A fix típus nem nyitható.

Anyaga: Kiváló hőszigetelést biztosító, szigetelőanyaggal töltött több kamrás PVC ablaktok, mely könnyen tisztítható, színtartó és víztaszító. A CVP lábazati elem magassága 15 cm.

Méretkódok: 060060, 060090, 080080, 090090, 090120, 100100, 100150, 120120

A méretkódok a födémnyílás méreteit jelzik: 600x600 mm, 600x900 mm, 800x800 mm, 900x900 mm, 900x1200 mm, 1000x1000 mm, 1000x1500 mm, 1200x1200 mm

A méretkódokhoz tartozó külső méretek: 060060 – 780x780 mm, 060090 –  780x1080 mm, 080080 –  980x980 mm, 090090 –  1080x1080 mm , 090120 –  1080x1380 mm, 100100 –  1180x1180 mm, 100150 –  1180x1680 mm, 120120 –  1380x1380 mm

A méretkódokhoz tartozó bevilágító felületek060060 –  0.19m², 060090 –  0.32m², 080080 –  0.40m², 090090 –  0.54m² , 090120 –  0.76m², 100100 –  0.70m², 100150 –  1.11m², 120120 –  1.07m²

Kiegészítők: 

ZCE 0015 tokmagasító elem szegéllyel (max 1 db építhető be), ZCE 1015 tokmagasító szegély nélkül (max 3 db építhető be), ZZZ 210 rögzítő sín bitumenes szigetelő lemezhez, BBX párafékező fólia, MSG külső hővédő roló, FMG harmonika roló, FMK/FSK fényzáró energia roló 

FMG és FMK elektromos belső roló választása esetén KUX 110 EU vezérlőegységre is szükség lesz.


A VELUX felülvilágító ablak kétrétegű üvege a belső oldalán ragasztott biztonsági üveggel készül. --73U üveg esetén Ug=1,1 W/m²K --73QV betörésbiztos változat esetén Ug=1,0 W/m²K (EN 673 szerint)

Íves üveg esetén a teljes szerkezet: Urc, ref300=0,76 W/m²K (lábazatban 73U üveggel) és Uec,ref300=0,72 W/m²K (lábazatban 73QV üveggel). Arc, ref300=3,4 m². (EAD 220062-00-0401 szerint) 

Felhasználás: Lapostetőbe (0-15°) építhető be. Tűzállóság B-s1, d0. (EN 13501-1 szabvány szerint)


Elsődleges anyag: PVC
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Ablakok - Tetőablak
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: JL11
Uniclass 1.4 Leírás: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-72
Uniclass 2.0 Leírás: Roof Window Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_72_77
Uniclass 2015 Leírás: Skylights
NBS Reference Kód: 59-72
NBS Reference Leírás: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 60 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Roof Windows and Skylights
OmniClass szám: 23-17 13 23
OmniClass cím: Roof Windows
CSI UniFormat II kód: B3020
CSI UniFormat II cím: Roof Openings
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
Windows - Roof Windows

Név Érték
Angle 0 deg — 15 deg
Application Roof
Bullet Resistance Rating False
Cladding - Exterior Glass
Cladding - Interior PVC ; Glass
Colour Exterior black ; glass
Colour Interior white ; glass
Frame Material PVC
Glass Plane Location frame ; dome
Glazing Type Various choice
Installation Style Insitu
Internal Frame Material pvc ; mdf ; glass
Material PVC ; glass
Method Of Operation Fixed
Number Of Windows In Unit 1
Width 600 mm — 1500 mm
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight ; roof window ; roofwindow ; Roof Window

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material PVC ; glass

BIMobject®