Termékek közzététele
CSJ -SMOKE EXHAUST
CSJ -SMOKE EXHAUST

    CSJ -SMOKE EXHAUST

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    This product is subject to regional limitation.

    CSJ 1210 is a smoke exhaust flat roof window flat roof window with an 2-layer or 3-layer ISJ dome top unit. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. The frame and sash of the VELUX dome is made of white PVC and while the dome is acrylic and needs top unit to complete the installation. The motor comes in separate packaging and must be fitted to the sash and frame. Subsequently the motor must be connected to smoke ventilation control unit (24 V) before it becomes operational.  

    CSJ staircase smoke exhaust dome is a simple smoke exhaust solution only for staircases and can also be opened to let in fresh air for comfort ventilation. The dome is available in height 30 cm.


    Sizes :Structural openings W x H : mm
    1201201200 x 1200
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCSJ
    • TermékcsaládFlatroof windows
    • TermékcsoportDome roof windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings