Termékek közzététele
VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával
VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával
VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával
VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával
VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával
VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával
VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával

    VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablak kupolával

    4.7/5 csillag4.7(15 vélemény)

    VELUX CSP típusú hő- és füstelvezető hőszigetelt felülvilágító ablak lapostetőkre. 

    Anyaga: Kiváló hőszigetelést biztosító, szigetelőanyaggal töltött több kamrás PVC ablaktok, mely könnyen tisztítható, színtartó és víztaszító. A CSP lábazati elem magassága 30 cm.

    Működtetés: Egy szellőztető kapcsolóval a napi komfortot javító szellőztetéshez 20 cm-ig nyitható. Aktivált füstelvezető funkcióban 50 cm-re nyílik. Az ablak kézzel nem nyitható. 

    Méretkódok: 100100, 120120

    A méretkódok a födémnyílás méreteit jelzik: 1000x1000 mm, 1200x1200 mm

    A méretkódokhoz tartozó külső méretek: 100100 –  1180x1180 mm, 120120 –  1380x1380 mm

    A méretkódokhoz tartozó bevilágító felületek100100 –  0.70m², 120120 –  1.07m²

    Szellőzőnylás méretek: 

    Geometriai szabad nyílásméret 100100 – 0.88m² ,  120120 – 1.30m²

    Hatásos nyílásméret 100100 – 0.42m², 120120 – 0.58m²

    Kiegészítők: ZZZ 210 rögzítő sín bitumenes szigetelő lemezhez, BBX párafékező fólia, MSG külső hővédő roló,

    KFX210 vezérlő csomag/ KFC 210 vezérlő 1 felülvilágítóhoz

    KFC 220 vezérlő 2 felülvilágítóhoz

    KFK 100 betörhető kézi jeladó

    KFA 100 optikai füstérzékelő

    KLA 200 esőérzékelő komfort szellőzéshez

    KFK 200 komfort szellőző kapcsoló


    Specifikáció
    • A VELUX felülvilágító ablak kétrétegű üvege a belső oldalán ragasztott biztonsági üveggel készül. --73QV betörésbiztos változat Ug=1,0 W/m²K (EN 673 szerint) 

      A lábazathoz kupola (akril vagy polikarbonát anyagú, víztiszta vagy opál változatú) külön rendelhető. Kupola esetén: Uec,ref300=0,99 W/m2K (lábazatban 73QV üveggel), Arc, ref300=3,4 m2. Felhasználás: Lapostetőbe (0-15°) építhető be  Tűzállóság B-s1, d0.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCSP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia