A VELUX CVP felülvilágító ablak kupola univerzális megoldás, ha a beépített felülvilágító ablak kívülről nem látható. A kupola az esővizet könnyedén levezeti. Elektromos távvezérléssel, a tokba integrált láncos motorral és előre összehangolt távirányítóval készül. A csomag tartakmazza tartalmazza a motort, a távirányítót és eső-érzékelőt is. A szárny 14 cm-ig nyilik ki.
Anyaga: Kiváló hőszigetelést biztosító, szigetelőanyaggal töltött több kamrás PVC ablaktok, mely könnyen tisztítható, színtartó és víztaszító. A CVP lábazati elem magassága 15 cm.
Méretkódok: 060060, 060090, 080080, 090090, 090120, 100100, 100150, 120120, 150150
A méretkódok a födémnyílás méreteit jelzik: 600x600 mm, 600x900 mm, 800x800 mm, 900x900 mm, 900x1200 mm, 1000x1000 mm, 1000x1500 mm, 1200x1200 mm, 1500x1500 mm
A méretkódokhoz tartozó külső méretek: 060060 – 780x780 mm, 060090 – 780x1080 mm, 080080 – 980x980 mm, 090090 – 1080x1080 mm , 090120 – 1080x1380 mm, 100100 – 1180x1180 mm, 100150 – 1180x1680 mm, 120120 – 1380x1380 mm, 150150 - 1680x1680 mm
A méretkódokhoz tartozó bevilágító felületek: 060060 – 0.19m², 060090 – 0.32m², 080080 – 0.40m², 090090 – 0.54m² , 090120 – 0.76m², 100100 – 0.70m², 100150 – 1.11m², 120120 – 1.07m², 150150 - 1.78m²,
A méretkódokhoz tartozó Ag (m²) geometriai szellőzőnyílás méretek: 060060 – 0.12m², 060090 – 0.14m², 080080 – 0.16m², 090090 – 0.18m² , 090120 – 0.20m², 100100 – 0.20m², 100150 – 0.23m², 120120 – 0.24m², 150150 - 1.07m²,
Kiegészítők:
ZCE 0015 tokmagasító elem szegéllyel (max 1 db építhető be), ZCE 1015 tokmagasító szegély nélkül (max 3 db építhető be), ZZZ 210 rögzítő sín bitumenes szigetelő lemezhez, BBX párafékező fólia, MSG külső hővédő roló, FMG harmonika roló, FMK/FSK fényzáró energia roló
FMG és FMK elektromos belső roló választása esetén, előre kialakított helyen lehet a CVP lábazatba integrált vezérlőre csatlakoztatni.
Termék elérhetősége
| Dél-Amerika | Európa | Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|---|---|
Argentína | Ausztria | Caribbean Netherlands | Kína |
Chile | Belgium | Egyesült Államok | Törökország |
Bosznia-Hercegovina | Kanada | ||
Bulgária | |||
Csehország | |||
Dánia | |||
Egyesült Királyság | |||
Észtország | |||
Fehéroroszország | |||
Finnország | |||
Franciaország | |||
Hollandia | |||
Horvátország | |||
Írország | |||
Lengyelország | |||
Lettország | |||
Litvánia | |||
Magyarország | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Oroszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svédország | |||
Szerbia | |||
Szlovákia | |||
Szlovénia | |||
Ukrajna |