Termékek közzététele
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre
VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre

    VELUX CXP tetőkijárat lapostetőre

    4.7/5 csillag4.7(35 vélemény)

    VELUX CXP típusú hőszigetelt felülvilágító tetőkijárat lapostetőkre, könnyű szabad kujutást biztosít a tetőre. 60 fokos szögben nyílik, szabad kilépési magasság 1187 mm.

    Anyaga: Kiváló hőszigetelést biztosító, szigetelőanyaggal töltött több kamrás PVC ablaktok, mely könnyen tisztítható, színtartó és víztaszító. A CFP lábazati elem magassága 15 cm.

    Az ISD kupola rész akril vagy polikarbonát és víztiszta vagy opál változatban rendlehető.

    Méretkódok: 090120, 100100, 120120

    A méretkódok a födémnyílás méreteit jelzik: 900x1200 mm, 1000x1000 mm, 1200x1200 mm

    A méretkódokhoz tartozó külső méretek: 090120 –  1080x1380 mm, 100100 –  1180x1180 mm, 120120 –  1380x1380 mm

    A méretkódokhoz tartozó bevilágító felületek: 090120 –  0.76m², 100100 –  0.70m², 120120 –  1.07m²

    Kiegészítők: 

    ZCE 0015 tokmagasító elem szegéllyel (max 1 db építhető be), ZCE 1015 tokmagasító szegély nélkül (max 3 db építhető be), ZZZ 210 rögzítő sín bitumenes szigetelő lemezhez, BBX párafékező fólia, 

    Specifikáció
    • A VELUX felülvilágító ablak kétrétegű üvege a belső oldalán ragasztott biztonsági üveggel készül. --73U üveg esetén Ug=1,1 W/m²K --73QV betörésbiztos változat esetén Ug=1,0 W/m²K (EN 673 szerint) 

      A lábazathoz kupola (akril vagy polikarbonát anyagú, víztiszta vagy opál változatú) külön rendelhető. Kupola esetén: Urc, ref300=0,87 W/m2K (lábazatban 73U üveggel) és Uec,ref300=0,80 W/m2K (lábazatban 73QV üveggel), Arc, ref300=3,4 m2. Felhasználás: Lapostetőbe (0-15°) építhető be  Tűzállóság B-s1, d0.


      Sem MSG külső hővédő roló, sem FMG harmonika roló, sem FMK/FSK fényzáró energia roló nem szerelhető fel a CXP tetőkijáratra.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCXP
    • TermékcsaládRoof exits
    • TermékcsoportFlat Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Ázsia Óceánia