Termékek közzététele
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU

    Electric flat roof exit CXU

    Glass rooflight electric exit CXU offers easy access to the roof for repair or maintenance. It comes complete with a mandatory safety and ventilation switch kit for CXU, which ensures safe exit to the roof by offering entrapment and fall-through protection. The kit makes it simple for the user to open and fix the glass rooflight at 60 degrees when exiting, and to close the window when on the roof. Furthermore, the kit is uniquely designed with an integrated rain sensor that automatically closes the glass rooflight in the event of rain. Glass rooflight electric exit CXU is compatible with the VELUX exit power supply – KES 305 EU.




    Window Sizes
    :
    Structural openings
    W x H mm:
    Effective daylight
    areas: m²
    Geometric free
    area: m²
    1501001510 x 1010
    1.35
    0.31
    120120
    1210 x 1210
    1.3
    0.28
    100100
    1010 x 1010
    0.88
    0.24
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCXU-E
    • TermékcsaládCraftsman's exit
    • TermékcsoportFlat Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003112
    • ETIM-névSkylight
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia