Termékek közzététele
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer.

    • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
    • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
    • Comes as single, twin and triple (search for: "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
    • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
    • Insulated kerb elements

      • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
      • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

       

      VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

      Specifikáció

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóEAZ-S-W
      • TermékcsaládMini Dormer
      • TermékcsoportSingle - Mini Dormer
      • TípusAssembly (több objektum)
      • Megjelenés dátuma2025-01-21
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagFunérlemez
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
      • IFC besorolásAblak
      • UNSPSC névFlashings
      • UNSPSC kód30151602
      • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
      • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
      • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
      • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
      • OmniClass szám23-13 41 13
      • OmniClass névRoof Flashings
      • CSI UniFormat II kódB2020
      • CSI Uniformat II névExterior Windows

      Termék elérhetősége

      Európa Ázsia