Termékek közzététele
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL
VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL

    VELUX CABRIO® tetőerkély - GDL

    4.7/5 csillag4.7(50 vélemény)

    VELUX CABRIO® tetőerkély GDL típusú felnyíló-billenő fa tetőtéri ablak alsó és felső kilinccsel. 

    Anyaga: Tartós és esztétikus fafelület, mely három rétegben színtelen lakkozott, vagy fehérre festett. 

    A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből, válogatott, a látható felületeken hibáktól mentes faanyagból készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja. 

    Működtetés: másodpercek alatt kinyitható, közvetlen kapcsolatot biztosít a kültéri környezettel, még több friss levegőt és természetes fényt, valamint fantasztikus kilátást nyújt. Az alsó kilincses működtetésű, felfelé kifelé nyíló felső ablakrész 45°-ig bármilyen pozícióban megállítható. Könnyű kezelhetőséget és tisztíthatóságot biztosít, hogy a középső vízszintes tengelye mentén is teljesen átfordítható az ablakszárny, mely a felső kilincs segítségével működtethető. A függőleges pozícióig kiemelkedő alsó ablakelem az ablakszárny felső részén elhelyezett két kilinccsel nyitható. Az alsó ablakelem nyitásakor az oldalsó védőkorlátok automatikusan kinyílnak. Zárt állapotban is szellőztethető. A szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 4,1-9,8 l/s, a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel. 


    Specifikáció
    • Csak három rétegű fokozott energiatakarékos üvegezéssel kapható. Uw=1,2 W/m2K  --66 extra energiatakarékos üveg MK19/PK19 méretben Ug= 0,6 W/m2K, SK19 méretben Ug= 0,7 W/m2K g=0,44, MK19/PK19 méretben Rw=37* dB (-2;-4), SK19 méretben Rw=34 dB (-2;-4), légzárás 3. osztály, tűzállóság C-s1, d2). Felhasználhatóság: 35º-53º hajlásszögű tetőbe építhető be. Kiemelő kerettel ami 10º-ban kidönti a síkból az ablakok 28º-46º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 13-54 cm.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGDL
    • TermékcsaládBalcony and terraces
    • TermékcsoportRoof balcony
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-05-25
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika