Termékek közzététele
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel
VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel

    VELUX GGL Prémium billenő fa tetőablak, felső kilinccsel

    4.6/5 csillag4.6(52 vélemény)

    VELUX GGL típusú billenő fa tetőtéri ablak felső kilinccsel. Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely három rétegben lakkozott, vagy fehérre festett. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből, válogatott, a látható felületeken hibáktól mentes faanyagból készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja. Működtetés: Könnyű kezelhetőséget és tisztíthatóságot biztosít a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny, mely a felső kilincs segítségével működtethető. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-14,5 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel. 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m²K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m²K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2), 62 hangszigetelő üveg (Ug=0,5 W/m²K, Uw=0,92 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,85 W/m²K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,89 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0). 67 fokozottan energiatakarékos üveg (Ug= 0,4 W/m²K, Uw=0,83 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,77 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0).

      Felhasználhatóság: 15º-90º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 80-130 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGGL
    • TermékcsaládCenter Pivot
    • TermékcsoportTop operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-25
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText