Termékek közzététele
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral
VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral

    VELUX INTEGRA® GGL Prémium távvezérlésű fa tetőablak, elektromos motorral

    4.8/5 csillag4.8(35 vélemény)

    VELUX GGL INTEGRA® típusú elektromosan működtetett  billenő fa tetőtéri ablak. Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely három rétegben lakkozott, vagy fehérre festett. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből, válogatott, a látható felületeken hibáktól mentes faanyagból készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja. Működtetés: A termék doboza tartalmazza az ablak működtetéséhez szükséges elektromos kiegészítőket, így csak a hálózatra kell csatlakoztatni. Az ablak falikapcsolóval mozgatható, funkciói: fel-megállít-le. Egy falikapcsolóval akár 200 ablak működtethető. A tokba rejtett motor az ablakot 20 cm-ig nyitja. Előnye, hogy eső esetén az esőérzékelő automatikusan becsukja az ablakot. Kézzel is lehetséges az ablak nyitása tisztítás és karbantartás céljából. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 5,7-14,5 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel. 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m²K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m²K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2), 62 hangszigetelő üveg (Ug=0,5 W/m²K, Uw=0,92 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,85 W/m²K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,89 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0). 67 fokozottan energiatakarékos üveg (Ug= 0,4 W/m²K, Uw=0,83 W/m²K, süllyesztett beépítés esetén Uw=0,77 W/m²K g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGGL-INTEGRA
    • TermékcsaládCenter Pivot
    • TermékcsoportElectric
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003112
    • ETIM-névSkylight
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia