Termékek közzététele
VELUX GGLS Studio három az egyben ablak
VELUX GGLS Studio három az egyben ablak
VELUX GGLS Studio három az egyben ablak
VELUX GGLS Studio három az egyben ablak
VELUX GGLS Studio három az egyben ablak
VELUX GGLS Studio három az egyben ablak
VELUX GGLS Studio három az egyben ablak

    VELUX GGLS Studio három az egyben ablak

    4.0/5 csillag4.0(24 vélemény)

    A GGLS STUDIO ablak egy új innovatív ablaktípus, ami önálló beépítési módja mellett mégis a csoportos egymás melletti összeépítés érzetét kelti. Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely fehérre festett (RAL 9003). A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja.

    Működtetés: A STUDIO ablak három GGL FK06 (66/118) méretű ablakszárnyat tartalmaz egy ablakkeretben. A két szélső felső kilincses billenő szárny kézzel nyitható, egy fix középen. 

    Méret: 1837mm x 1178mm 

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható. --70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,2 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d2) --66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,5 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,52, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság C-s1, d0). Felhasználhatóság: 15º-90º hajlásszögű tetőbe építhető be. Javasolt beépítési magasság: 80-130 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGGLS-31
    • TermékcsaládNew standard
    • TermékcsoportManual top operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia