VELUX 3in1 solar roof window GGLS is solar-powered and centre-pivoted. It is an all-in-one window equipped with a rain sensor and is based on the design of roof window GGLS.
The frame and sash made of laminated pine wood and ventilation flap made of pine wood are all finished with triple coat. The exterior of the frame and sash is metal-clad and therefore maintenance-free. The window is equipped with an insulating glass unit.
| Window Sizes : | External frame W x H mm: |
| Geometric free area open: m² |
| FFKF06 | 1880 x 1178 | 1.41 | 0.54 |
| FFKF08 | 1880 x 1398 | 1.74 | 0.66 |
Termék elérhetősége
| Európa | Ázsia |
|---|---|
Ausztria | Törökország |
Belgium | |
Bosznia-Hercegovina | |
Bulgária | |
Csehország | |
Dánia | |
Egyesült Királyság | |
Franciaország | |
Hollandia | |
Horvátország | |
Lengyelország | |
Lettország | |
Litvánia | |
Magyarország | |
Németország | |
Norvégia | |
Olaszország | |
Portugália | |
Románia | |
Spanyolország | |
Svájc | |
Svédország | |
Szlovákia | |
Szlovénia | |
Ukrajna |