Termékek közzététele
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak
VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak

    VELUX GIU kiegészítő fix műanyag bevonatos tetősíkablak

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

    VELUX GIL típusú fix, kiegészítő fa tetőtéri ablak. A tetőtéri ablak elegáns alsó meghoszszabbítása a tető síkjában, mely még nagyobb kilátást biztosít – az ablak felső peremétől akár a padlóig. A megnövelt üvegfelület több természetes fényt enged a belső térbe, és javítja az ablakok energiamérlegét és a beltéri komfortot. A felső ablakhoz közvetlenül kapcsolódik az alsó fix ablak. A kettő közötti keskeny elválasztás elegáns, egységes üvegfelületet képez.

    Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben. Működtetés: Nem nyitható. 

    Méretek: 780x920 mm, 940x920 mm, 1140x920 mm, 1340x920 mm

    Specifikáció
    • Többféle üvegezéssel kapható: 70 biztonsági üveg (Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K, g=0,46, Rw=35 dB (-1;-3), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2), 66 extra energiatakarékos üveg (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,44, Rw=37 dB (-2;-4), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2). 62 hanggátló üveg (Ug= 0,5 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,52, Rw=42 dB (-2;-5), légzárás 4. osztály, tűzállóság D-s2, d2). 

      Felhasználhatóság: Önmagában nem építhető be! Minden esetben nyitható ablak alá lehet beépíteni, elsősorban térdfal nélküli tetőterekbe, 15º-90º hajlásszögű tetőbe. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGIU
    • TermékcsaládSpecial function
    • TermékcsoportFixed extension
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-06
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015 leírásRigid polyurethane frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia