Termékek közzététele
VELUX GLL B Standard Plus billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GLL B Standard Plus billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel
VELUX GLL B Standard Plus billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel

    VELUX GLL B Standard Plus billenő fa tetőablak, alsó kilinccsel

    VELUX GLL B típusú billenő fa tetőtéri ablak alsó kilinccsel. Anyag: Tartós és esztétikus fafelület, mely két rétegben lakkozott. A tok és a szárny kiváló minőségű fenyőből készül rétegragasztással a vetemedésmentes szerkezetért. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel készül, az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja, így ellenállóbb a széllel és a vízzel szemben, miközben a meleget bent tartja. A ablakszárnyon teljesen körbefutó extra gumitömítés tökéletesíti az ablak légzárását. Működtetés: Alsó kilinccsel nyitható a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny. Zárt állapotban is szellőztethető (a résszellőző hatékonysága 4,5/6,1 l/s 8 Pa mellett), a beépített kétfokozatú résszellőzőben por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel. 

    Specifikáció
    • Csak energiatakarékos üvegezéssel kapható (Ug=0,6 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K, süllyesztett beépítés esetén Uw=1,0 W/m2K, g=0,55, Rw=32 dB (-1;-4), légzárás 4. osztály). Tűzállóság: C-s1, d0. Felhasználhatóság: 15º-90º hajlásszögű tetőbe építhető be.Javasolt beépítési magasság: 130-150 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGLL-1061B
    • TermékcsaládCenter Pivot
    • TermékcsoportManual bottom operated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-05
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003112
    • ETIM-névSkylight
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_97
    • Uniclass 2015 leírásWood frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia