VELUX GLU B típusú billenő poliuretán bevonatú tetőtéri ablak alsó kilinccsel.
Anyag: Egyedülálló, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű egybeöntött poliuretán bevonat fehér (RAL 9003) lakkfestéssel, karcmentes. ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszerrel (a tok és a szárny a poliuretán borítás alatt hőkezelt faanyagból álló magot tartalmaz) a lehető legjobb hatást fejti ki a hővesztéssel szemben.
Működtetés: Alsó kilinccsel nyitható a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny. Zárt állapotban is szellőztethető (a szellőzőnyílás hatékonysága mérettől függően 4,5/6,1 l/s 8 Pa mellett), a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betéttel. Tökéletes záródás a több ponton záródó zárszerkezettel, kiváló légzárás és jobb hanggátlás a szárnyon körbefutó extra gumitömítéssel.